Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772702","name":"PNOZ m B1 Basis Set 2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m B1 Basis Set 2
Номер артикула: 772702
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйнабор 2
в составе. 1x 772101 PNOZ m B1 (включая 779213 USB-носитель на 512 МБ),1x
751016 PNOZ набор из 4 пружинных клемм, 2x 77214... Больше
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
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйнабор 2 в составе. 1x 772101 PNOZ m B1 (включая 779213 USB-носитель на 512 МБ),1x 751016 PNOZ набор из 4 пружинных клемм, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x751004 PNOZ s набор пружинных клемм 22,5 мм, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s набор пружинных клемм 22,5 мм.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548095838 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC000236 |
Объем | 7.917 |