text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ m EF 4DI4DORD

Номер артикула: 772145
GTIN: 4046548069587
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 4 безопасных цифровых входов, 4 безопасных релейных выхода,разнообразные, для управления предохранительными клапанами печей в соответствии с EN50156.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 4 безопасных цифровых входов, 4 безопасных релейных выхода,разнообразные, для управления предохранительными клапанами печей в соответствии с EN50156.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Назначение UINT1 Питание модуля  
Источник внутр. напряжения Через базовый блок  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Допустимые нагрузки Резистентный  
Индуктивный  
Число цифровых входов 4  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов Нет  
Число выходов реле 4  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 250  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.U. Резистентный  
Пилотный режим R300 по UL 24 V DC  
Материал релейных контактов AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Разв. потенц., релейные выходы Да  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Развязка потенциалов 1 между Выход RL и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 1 Безопасное разделение  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 101.4  
Размер по ширине 22.5  
Размер по глубине 120  
Вес нетто 185  
Вес брутто 200  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242204  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069587  
Объем 0.373  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 783541
Пружинные клеммы, PNOZ mml2p, 10 комплектов.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 793541
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mml2p, 10 комплектов.

Необходимые принадлежности

Spring terminals PNOZ mml2p
Spring terminals PNOZ mml2p 783540
Пружинные клеммы, PNOZ mml2p, 1 комплект.
Screw terminals PNOZ mml2p
Screw terminals PNOZ mml2p 793540
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mml2p, 1 комплект.