text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ m ES 16DI

Номер артикула: 772182
GTIN: 4046548107111
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 16 входов для стандартных вариантов применения.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
Области применения Standard  
 
Назначение UINT1 Versorgung des Moduls  
Источник внутр. напряжения über Basisgerät  
Тип напряжения UINT1 DC  
Число цифровых входов 16  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов nein  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Монтажное положение waager. auf Hutschiene  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал корпуса лиц. панели PC  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Тип клеммы steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG 24 - 12 AWG  
Размер по высоте 101.4  
Размер по ширине 22.5  
Размер по глубине 120  
Вес нетто 95  
Вес брутто 105  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242204  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548107111  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.

Дополнительные принадлежности

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).