Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773601","name":"PDP67 F 8DI ION HP","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010200212720480NN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PDP67 F 8DI ION HP
Номер артикула: 773601
GTIN: 4046548058918
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В, отдельное питаниевыходов.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через соединительный модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В, отдельное питаниевыходов.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
| Области применения | Standard/Fail-safe |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Supply |
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| потребляемая мощность DC | 1.2 |
| Назначение U2 | Load Supply |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U2 | DC |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
| Макс. размыкатель устройства | 4 A |
| Напр. на клемме без инд. нагр. | -45 В |
| Допустимые нагрузки |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Входы
| Число входов | 8 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 V |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Тип напряжения по EN 61131-2 | 1, 3 |
| Вход с развязкой потенциалов | ja |
Полупроводниковые выходы
| Функции П/П выхода |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Напряж. пост. тока на выходе | 24 V DC |
| Разв. потенц. П/П выхода | ja |
| Защита П/П выхода от КЗ | ja |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -30 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Конденсация допустима? | Кратко |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 10g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | IEC 60664-1 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, корпус | IP67 |
| Тип защиты клемм | IP67 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Eingang und int. Busspannung |
| Тип развязки потенциалов 1 | Basisisolierung |
| Развязка потенциалов 2 между | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Тип развязки потенциалов 2 | Basisisolierung |
механические данные
| Материал корпуса |
PBT
Valox 855 PET |
| Материал верхней части кожуха | Valox 855 |
| Мат. корпуса держат. этикеток | PC |
| Соединительная клемма | M12 |
| Тип клеммы | schraubverriegelt |
| Размер по высоте | 162 |
| Размер по ширине | 60 |
| Размер по глубине | 30 |
| Вес нетто | 320 |
| Вес брутто | 335 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242604 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058918 |
| Объем | 0.363 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
Дополнительные принадлежности
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на прямом разъеме M12, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 3 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 5 м
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Соединительный кабель, ПУР, черный RAL9005, подходит для кабельныйцепей, 5-контактное прямое
гнездо M12, на открытом конце кабеля, с кодом B, длина кабеля: 10 м
PSEN ma adapter
380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag
(защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
PSEN cs adapter
380301
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 8контактов, тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для
подключения датчика PSENcode (кодируемый защитный выключатель) к
PSS67 и PDP67.
PSEN sl adapter
380325
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой,8 контактов, тип
А на штекерном разъеме M12, черный, прямой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 5 × 0,25 мм², черный, с экранированием (проволочнаясетка), для
подключения датчика PSENslock (контроль защитных ограждений) к
PSS67 и PDP67.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м