Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176851","name":"PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/110-230VAC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}

Фактическое изделие может отличаться
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/110-230VAC
Номер артикула: 8176851
Servo amplifiers
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 3 A;
Imax (5 sec.) = 9 A;
Power consumption in S1 operation: 1,1 kVA
Internal brake resistor and mains filt... Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
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
Servo amplifiers Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 3 A; Imax (5 sec.) = 9 A; Power consumption in S1 operation: 1,1 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profinet
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Назначение фазы | Питание сети |
Напряжение питания (V) | 110 - 230 V |
Питающее напряжение с фазами | 1 x 110…3 x 230 В |
Тип диапазона пит. напряжения | Переменный ток |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
Назначение U2 | Питание |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 с тормозом | +15% |
Допуск по U2 без тормоза | +15% |
Секция питания
Макс. выходная частота вкл. | 30/ч |
Cont outp. curr. at 3x230 V | 3 |
Peak current for 2 s | 9 |
Peak current for 5 s | 9 |
Pulse frequ. inverted rectif. | 8 |
Диап. напр. промежуточной цепи | 450 V DC |
STO-ENABLE
Номер СТО-Единицы | 1 |
Входной абсолютный энкодер
Кол-во входов (абс. датчик) | 1 |
Соед. (абс. датч. угл. полож.) | 15-конт. гнезд. разъем D-Sub |
Вход SinCos энкодера, инкрементного энкодера
Тип разъема для эн./инкр. эн. | 15-конт.гнездовой разъем D-Sub |
Входной инкрементный энкодер
Подсоединение импульс. датчика |
1
1 |
Соединение (энкодер приращений | 15-контактный гнездовой разъем |
Аналоговые входы
Число аналоговых входов | 2 |
Тип аналоговых входов | Напряжение |
Диапазон сигн., аналог. вход | -10 - 10 В |
Разрешение аналоговых входов |
14
12 |
Входы
Число цифровых входов | 4 |
Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
Входы с развязкой потенциалов | да |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
Допол-но устанавл. гнездо для | 2 |
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
CANopen интерфейс
Число интерфейсов CANopen | 1 |
Коммуникационные интерфейсы
Тип разъема интерф. RS RS232 | 9-конт. штекерный разъем D-Sub |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | DIN EN 60721-3-3 |
Класс темп. окружающей среды | 1K4 |
Окружающая температура | 0 - 40 °C |
Снижение ном. темп. окр. среды | 40 - 55 °C |
Снижение номинальной мощности | 2,5%/K |
Стандарт температуры хранения | DIN EN 60721-3-1 |
Изменение температуры хранения | 20 K/ч |
Стандарт климат. совмест. | DIN EN 60721-3-3 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 85% |
Класс влажности | 1K3 |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 1000 м |
Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. | 1 000–2 500 м ASL |
Сниж. ном. мощности на 100 м | 1,5%/100 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61800-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60721-3-3 |
Тип охлаждения | Естественная конвекция |
Шумообразование | 25 дБ (A) |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | IP20 |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | вертикальное |
Материал корпуса | Литой алюминий / нерж. сталь |
Размер по высоте | 270 mm |
Размер по ширине | 70 mm |
Размер по глубине | 171 mm |
Вес нетто | 2900 g |
Вес брутто | 4200 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023101 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548088014 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044085 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |