{"id":"8176573","name":"PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC
Номер артикула: 8176573
GTIN: 4046548069389
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5
s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and th...
Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5
s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PROFIBUS-DP slave.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Общие данные
| Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE
UKCA
EAC (евраз.)
TÜV
|
технические данные
электрические данные
| Назначение фазы |
Питание сети
|
| Напряжение питания (V) |
208 - 480
V |
| Питающее напряжение с фазами |
3 x 208…3 x 480 В
|
| Тип диапазона пит. напряжения |
Переменный ток
|
| Тип питающего напряжения U1 |
Переменный ток
|
| Назначение U2 |
Питание
|
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
V |
| Тип питающего напряжения U2 |
Постоянный ток
|
| Допуск по U2 с тормозом |
+15%
|
| Допуск по U2 без тормоза |
+15%
|
Секция питания
| Макс. выходная частота вкл. |
30/ч
|
| Cont. outp. curr. at 3x208 V |
24
A |
| Cont outp. curr. at 3x230 V |
24
A |
| Cont. out. current at 3x400 V |
24
A |
| Cont outp. curr. at 3x480 V |
24
A |
| Peak current for 2 s |
72
A |
| Peak current for 5 s |
48
A |
| Pulse frequ. inverted rectif. |
8
kHz |
| Диап. напр. промежуточной цепи |
900 V DC
|
STO-ENABLE
ПРОЦЕССОР
| Прошивка расширения PMC |
2 = EtherCAT
|
Входной резольвер
| Тип разъема решающего устр. |
9-конт. гнездовой разъем D-Sub
|
Вход SinCos энкодера, инкрементного энкодера
| Тип разъема для эн./инкр. эн. |
15-конт.гнездовой разъем D-Sub
|
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов |
2
|
| Тип аналоговых входов |
Напряжение
|
| Диапазон сигн., аналог. вход |
-10 - 10 В
|
| Разрешение аналоговых входов |
16
Bit |
Входы
| Число цифровых входов |
4 - 6
|
| Уровень сигн. при «0» на входе |
-3 – +5 В пост. тока
|
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 |
24 V DC
|
| Входы с развязкой потенциалов |
да
|
Полупроводниковые выходы (стандарт)
| Допол-но устанавл. гнездо для |
2
|
| Гальв. разв. П/П вых., Н/Б |
Да
|
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP |
RJ45
|
CANopen интерфейс
| Число интерфейсов CANopen |
1
|
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 |
1
|
Коммуникационные интерфейсы
| Тип разъема интерф. RS RS232 |
9-конт. штекерный разъем D-Sub
|
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды |
DIN EN 60721-3-3
|
| Класс темп. окружающей среды |
1K4
|
| Класс темп. окружающей среды |
3K3
|
| Окружающая температура |
0 - 40
°C |
| Снижение ном. темп. окр. среды |
40 - 55 °C
|
| Снижение номинальной мощности |
2,5%/K
|
| Стандарт температуры хранения |
DIN EN 60721-3-1
|
| Изменение температуры хранения |
20 K/ч
|
| Стандарт климат. совмест. |
DIN EN 60721-3-3
|
| Номинальный уровень влажности |
Отн. вл. 85%
|
| Класс влажности |
1K3
|
| Конденсация допустима? |
Не допускается
|
| Постоянная рабочая высота ASL |
1000 м
|
| Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. |
1 000–2 500 м ASL
|
| Сниж. ном. мощности на 100 м |
1,5%/100 м
|
| ЭМС по стандарту... |
EN 61800-3
|
| Вибрация по стандарту... |
EN 60721-3-3
|
| Тип охлаждения |
Встроенный вентилятор
|
| Шумообразование |
65 дБ (A)
|
| Стандарт типа защиты |
EN 60529
|
| Тип защиты, крепление |
|
| Тип защиты, корпус |
IP20
|
| Тип защиты клемм |
|
механические данные
| Монтажное положение |
вертикальное
|
| Материал корпуса |
Оцинкованная сталь
|
| Размер по высоте |
348
mm |
| Размер по ширине |
100
mm |
| Размер по глубине |
243
mm |
| Вес нетто |
5600
g |
| Вес брутто |
6900
g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS |
да
|
| Соответствие требованиям REACh |
Не содержит веществ SVHC
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Коммерческие данные
| Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
| Эталонная функция ECLASS |
27023201
|
| Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
| Эталонная группа ETIM |
EG000017
|
| Эталонная функция ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548069389
|
| Объем |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044086
|
| Тип номера таможенного тарифа |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Количество на единицу упаковки |
1
|