{"id":"8176102","name":"PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC
Номер артикула: 8176102
GTIN: 4046548055269
Сервоусилитель, длительный выходной ток при 3 x 400 В перем. тока: 6 A,
Макс. вых. ток не более 2 с: 18 A, Макс. вых. ток не более 5 с: 12 A,
потребление электроэнергии при эксплуатации S1: 4,5 кВА,
встроенныйтормозной резистор.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце...
Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сервоусилитель, длительный выходной ток при 3 x 400 В перем. тока: 6 A,
Макс. вых. ток не более 2 с: 18 A, Макс. вых. ток не более 5 с: 12 A,
потребление электроэнергии при эксплуатации S1: 4,5 кВА,
встроенныйтормозной резистор.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE
UKCA
EAC (евраз.)
TÜV
|
технические данные
электрические данные
| Назначение фазы |
Питание сети
|
| Напряжение питания (V) |
208 - 480
V |
| Питающее напряжение с фазами |
3 x 208…3 x 480 В
|
| Тип диапазона пит. напряжения |
Переменный ток
|
| Тип питающего напряжения U1 |
Переменный ток
|
| Назначение U2 |
Питание
|
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
V |
| Тип питающего напряжения U2 |
Постоянный ток
|
| Допуск по U2 с тормозом |
+15%
|
| Допуск по U2 без тормоза |
+15%
|
Секция питания
| Макс. выходная частота вкл. |
30/ч
|
| Cont. outp. curr. at 3x208 V |
6
A |
| Cont outp. curr. at 3x230 V |
6
A |
| Cont. out. current at 3x400 V |
6
A |
| Cont outp. curr. at 3x480 V |
6
A |
| Peak current for 2 s |
18
A |
| Peak current for 5 s |
12
A |
| Pulse frequ. inverted rectif. |
8
kHz |
| Диап. напр. промежуточной цепи |
900 V DC
|
STO-ENABLE
ПРОЦЕССОР
| Прошивка расширения PMC |
2 = EtherCAT
|
Входной резольвер
| Тип разъема решающего устр. |
9-конт. гнездовой разъем D-Sub
|
Вход SinCos энкодера, инкрементного энкодера
| Тип разъема для эн./инкр. эн. |
15-конт.гнездовой разъем D-Sub
|
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов |
2
|
| Тип аналоговых входов |
Напряжение
|
| Диапазон сигн., аналог. вход |
-10 - 10 В
|
| Разрешение аналоговых входов |
16
Bit |
Входы
| Число цифровых входов |
4 - 6
|
| Уровень сигн. при «0» на входе |
-3 – +5 В пост. тока
|
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 |
24 V DC
|
| Входы с развязкой потенциалов |
да
|
Полупроводниковые выходы (стандарт)
| Допол-но устанавл. гнездо для |
2
|
| Гальв. разв. П/П вых., Н/Б |
Да
|
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP |
RJ45
|
CANopen интерфейс
| Число интерфейсов CANopen |
1
|
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 |
1
|
Коммуникационные интерфейсы
| Тип разъема интерф. RS RS232 |
9-конт. штекерный разъем D-Sub
|
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды |
DIN EN 60721-3-3
|
| Класс темп. окружающей среды |
1K4
|
| Класс темп. окружающей среды |
3K3
|
| Окружающая температура |
0 - 40
°C |
| Снижение ном. темп. окр. среды |
40 - 55 °C
|
| Снижение номинальной мощности |
2,5%/K
|
| Стандарт температуры хранения |
DIN EN 60721-3-1
|
| Изменение температуры хранения |
20 K/ч
|
| Стандарт климат. совмест. |
DIN EN 60721-3-3
|
| Номинальный уровень влажности |
Отн. вл. 85%
|
| Класс влажности |
3K3
|
| Конденсация допустима? |
Не допускается
|
| Постоянная рабочая высота ASL |
1000 м
|
| Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. |
1 000–2 500 м ASL
|
| Сниж. ном. мощности на 100 м |
1,5%/100 м
|
| ЭМС по стандарту... |
EN 61800-3
|
| Вибрация по стандарту... |
EN 60721-3-2
|
| Тип охлаждения |
Встроенный вентилятор
|
| Шумообразование |
58 дБ (A)
|
| Стандарт типа защиты |
EN 60529
|
| Тип защиты, крепление |
|
| Тип защиты, корпус |
IP20
|
| Тип защиты клемм |
|
механические данные
| Монтажное положение |
вертикальное
|
| Материал корпуса |
Оцинкованная сталь
|
| Размер по высоте |
345
mm |
| Размер по ширине |
70
mm |
| Размер по глубине |
243
mm |
| Вес нетто |
4400
g |
| Вес брутто |
5500
g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS |
да
|
| Соответствие требованиям REACh |
Не содержит веществ SVHC
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Коммерческие данные
| Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
| Эталонная функция ECLASS |
27023201
|
| Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
| Эталонная группа ETIM |
EG000017
|
| Эталонная функция ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548055269
|
| Объем |
18.375
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Тип номера таможенного тарифа |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Количество на единицу упаковки |
1
|