text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMC Expansion Card PROFINET

Номер артикула: 680150
GTIN: 4046548076912
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego D.
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
Настраив. скор. пер. PROFINET 100 Мбит/с  
Сертификация PROFINET PNO  
Ид. № производителя PROFINET 092Fh  
Тип разъема интерф. PROFINET RJ45  
Тип PROFINET Подчиненное устройство  
Окружающая температура 0 - 40  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Развязка потенциалов 1 между PROFINET и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Материал корпуса лиц. панели Сталь 1.4016  
Материал верхней части кожуха Полиэфирная пленка  
Размер по высоте 140.8  mm
Размер по ширине 18.4  mm
Размер по глубине 101.8  mm
Вес нетто 86  g
Вес брутто 213  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242007  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM eg000024  
Эталонная функция ETIM ec001423  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548076912  
Объем 1.784  dm3
Harmonized System Code 85049090  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1