{"id":"8C000202","name":"PMC SI6A361X/EC 1X 50A","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMC SI6A361X/EC 1X 50A
Номер артикула: 8C000202
GTIN: 4046548110807
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 34.6 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at...
Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 34.6 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Общие данные
| Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE
UKCA
|
технические данные
электрические данные
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
V |
| Тип питающего напряжения U2 |
Постоянный ток
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
50 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
40 A
|
Функция безопасности STO
| Safety function, technology |
X=SX6: Safe motion über FSoE
|
Секция питания
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
ПРОЦЕССОР
| Прошивка расширения PMC |
EC = EtherCAT
|
Входы
Экологические данные
| Окружающая температура |
0 - 45
°C |
| Тип охлаждения |
Встроенный вентилятор
|
| Тип защиты, корпус |
IP20
|
механические данные
| Монтажное положение |
вертикальное
|
| Размер по высоте |
343
mm |
| Размер по ширине |
105
mm |
| Размер по глубине |
286
mm |
| Вес нетто |
6230
g |
| Вес брутто |
7410
g |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
| Эталонная функция ECLASS |
27023201
|
| Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
| Эталонная группа ETIM |
EG000017
|
| Эталонная функция ETIM |
EC001857
|
| GTIN |
4046548110807
|
| Объем |
0
dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Количество на единицу упаковки |
1
|
Необходимые принадлежности
PMC SI6A361 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000054
Terminal set for drive controllers SI6A361Z, SI6A361U, SI6A361Y,
SI6A361X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Дополнительные принадлежности
PMC PS6A24 25A/10KW
8C000001
Supply module for PMC SI6 drive controller.
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 25 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 10kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
PMC PS6A34 50A/20KW
8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller.
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 50 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 20kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
PMC PS6A44 92A/50KW
8C000184
Supply module
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal input current: 50 A.
Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s.
Nominal power 50kW
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.