Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000013","name":"PMC SI6A062 terminal set (R)","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Фактическое изделие может отличаться
PMC SI6A062 terminal set (R)
Номер артикула: 8C000013
Terminal set for drive controllers SI6A062R with STO using terminals
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
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023192 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002025 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100273 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85049090 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |