Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000079","name":"PMC SC6A261R/EC 1x 19A","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMC SC6A261R/EC 1x 19A
Номер артикула: 8C000079
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SR6 (S... Больше
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
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 13.2 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.
Общие данные
Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE UKCA |
технические данные
электрические данные
Питающее напряжение с фазами |
3х400 В AC, +32/-50%, 50/60Гц
3х480 В AC, +10/-58%, 50/60Гц |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Входы
Число цифровых входов | 8 |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 45 °C |
Тип охлаждения | Встроенный вентилятор |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Размер по высоте | 343 mm |
Размер по ширине | 65 mm |
Размер по глубине | 286 mm |
Вес нетто | 5250 g |
Вес брутто | 6450 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-код | 4046548100587 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023101 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001857 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
PMC SC6A261 terminal set (R)
8C000077
Terminal set for drive controllers SC6A261R with STO using terminals