text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMC SC6A162Y/EC 2x 10A

Номер артикула: 8C000073
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
 
Питающее напряжение с фазами 3х400 В AC, +32/-50%, 50/60Гц  
3х480 В AC, +10/-58%, 50/60Гц  
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Число цифровых входов 8  
Окружающая температура 0 - 45  °C
Тип охлаждения Встроенный вентилятор  
Тип защиты, корпус  
Размер по высоте 343  mm
Размер по ширине 65  mm
Размер по глубине 286  mm
Вес нетто 5350  g
Вес брутто 6750  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-код 4046548100525  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023101  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC001857  
Объем 0  
 

Необходимые принадлежности

PMC SC6A162 terminal set (Y/Z)
PMC SC6A162 terminal set (Y/Z) 8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Y or SC6A162Z