text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMC SC6A062Y/EC 2x 4,5A

Номер артикула: 8C000065
GTIN: 4046548100853
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
 
Питающее напряжение с фазами 3х400 В AC, +32/-50%, 50/60Гц  
3х480 В AC, +10/-58%, 50/60Гц  
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 4,5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 4 A  
Safety function, technology Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
Прошивка расширения PMC EC = EtherCAT  
Число цифровых входов 8  
Окружающая температура 0 - 45  °C
Тип охлаждения Встроенный вентилятор  
Тип защиты, корпус IP20  
Размер по высоте 343  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 265  mm
Вес нетто 3650  g
Вес брутто 5250  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023201  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100853  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SC6A062 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000062
Terminal set for drive controllers SC6A062Z, SC6A062U, SC6A062Y, SC6A062X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.