Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Номер артикула: 8C000100
Output choke TEP3820-0CS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Inductance 0,9... Больше
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
Output choke TEP3820-0CS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Inductance 0,9 mH.
технические данные
электрические данные
Питающее напряжение с фазами | 3 × 0... 480 В перем. тока |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 40 °C |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Размер по высоте | 153 mm |
Размер по ширине | 178 mm |
Размер по глубине | 88 mm |
Вес нетто | 5900 g |
Вес брутто | 5900 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-код | 4046548101072 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27420107 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002563 |
Объем | 0 |