Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176853","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Номер артикула: 8176853
GTIN: 4046548088557
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
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
UKCA |
технические данные
электрические данные
| Номинальная сила тока | 10 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
40 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60664-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
механические данные
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Материал конт. поверхности 1 | Луженый |
| Материал конт. поверхности 3 | Луженый |
| Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
| Вес нетто | 61 |
| Вес брутто | 65 |
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242092 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088557 |
| Объем | 0.168 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |