Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"784136","name":"PNOZ e2.1p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
Номер артикула: 784136
GTIN: 4046548008876
Защитное реле (автономное), входы: в соответствии с
требованиями класса III С по стандарту EN 574, выходы: 2 безопасныхвыхода,
1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический запуск,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина:
22,5 мм, съемные пружинные клеммы, электронное
защитное реле двуручного типа.
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Защитное реле (автономное), входы: в соответствии с требованиями класса III С по стандарту EN 574, выходы: 2 безопасныхвыхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический запуск,напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, электронное защитное реле двуручного типа.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Макс. размыкатель устройства | 6 A медленный / 10 A быстрый |
| Тип двуручного устройства по | |
| Тип двуручного устройства | III C |
Полупроводниковые выходы
| Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -10 - 55 °C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Материал верхней части кожуха | |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 101 mm |
| Размер по ширине | 22.5 mm |
| Размер по глубине | 121 mm |
| Вес нетто | 125 g |
| Вес брутто | 145 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371821 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001452 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548008876 |
| Объем | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Комплект запасных съемных пружинных клемм, на изделие = 1 шт. P1 и 1 шт.P2.
Terminal block filter 1
774195
Принадлежности для PNOZelog, PNOZmulti и PSS, клеммный блок с фильтромдля диапазона нагрузок 3-
10 кОм. ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие снято с производства. Замена:
клеммный блок 772290 с фильтром на 3-10 кОм.
Terminal block filter 2
774196
Принадлежности для PNOZ, PNOZmulti и PSS, клеммный блок с фильтром длядиапазона нагрузок 10 -
30 кОм. ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие снято с производства. Замена:
клеммный блок 772291 с фильтром на 10-30 кОм.