Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"374292","name":"PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
Номер артикула: 374292
GTIN: 4046548017397
Комплект запасных съемных пружинных клемм, на изделие = 2 шт. P5.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371691 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017397 |
| Объем | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |