Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"317801","name":"PASkey SD Card 4GB","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J4"]}
Фактическое изделие может отличаться
PASkey SD Card 4GB
Номер артикула: 317801
SD-плата безопасности на 4 ГБ и дополнительная защищенная память для
зашифрованных данных, например лицензий или защиты от копирования.Поддерживается на устройствах с прошивкой
PSSu, начиная с версии ... Больше
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
SD-плата безопасности на 4 ГБ и дополнительная защищенная память для зашифрованных данных, например лицензий или защиты от копирования.Поддерживается на устройствах с прошивкой PSSu, начиная с версии 1.16.x.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -40 - 85 °C |
механические данные
Вес нетто | 6 g |
Вес брутто | 8 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 19150702 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000041 |
Эталонная функция ETIM | EC001068 |
UNSPSC 25 | 43202005 |
GTIN | 4046548087109 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85423275 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |