Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"A1000002","name":"Industrial PI 4 4GB 32GB","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Фактическое изделие может отличаться
Industrial PI 4 4GB 32GB
Номер артикула: A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 для задач автоматизации и IIOT на базе
компьютерного модуля Raspberry Pi 4, четырехъядерного ядра Cortex-A72
счастотой 1,5 ГГц, 4
ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти eMMC, интерфейсы: 2 x USB 3.2 Gen 1
Тип A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 разъем Micro USB, 1 x
Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, операционная система:
адаптированнаяв...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
IndustrialPI 4 для задач автоматизации и IIOT на базе компьютерного модуля Raspberry Pi 4, четырехъядерного ядра Cortex-A72 счастотой 1,5 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти eMMC, интерфейсы: 2 x USB 3.2 Gen 1 Тип A, 2 x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 разъем Micro USB, 1 x Micro HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, операционная система: адаптированнаяверсия ОС Raspberry Pi с real-time патчем и предустановленным программнымобеспечением OpenSource Node-RED.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Входы
| Число цифровых входов | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура | -25 - 55 °C |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Материал корпуса | ПК |
| Размер по высоте | 96 mm |
| Размер по ширине | 45 mm |
| Размер по глубине | 110.5 mm |
| Вес нетто | 270 g |
| Вес брутто | 276 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 19200102 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548109405 |
| Объем | 0.500 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |