text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu K F FAU P

Номер артикула: 312421
GTIN: 4046548075915
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль, блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1 интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связ...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, специальный модуль, блоканализа для PSENvip, продуктивная версия, приемник PSENvip с 1 интерфейсом, передатчик PSENvip с 1 интерфейсом, 4 выхода, 2 выхода тестовых импульсов 0,25 A, 2выхода, 1,75 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, 2 выхода, 3 A, двухполюсный, защита откороткого замыкания, защита от перегрузки, высокое напряжение разрядки, обратная связь всвободной форме, 2 интерфейса Ethernet, 100 Мбит/с. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Области применения Fail-safe  
 
Назначение U1 Module Supply  
Напряжение питания (V) 5  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 5  
Назначение U2 Periphery Supply  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
Тип питающего напряжения U2 DC  
Допуск по U2 -30 %/+25 %  
Назначение U3 Ausgänge  
Тип питающего напряжения U3 DC  
Допуск по U3 -30 %/+25 %  
Число цифровых входов 4  
Число входов 4  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов да  
Разв. потенц. П/П выхода Да  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Number 2-pin SC outputs 2  
Разв. потенц. 2-пол. П/П вых. Да  
Защита 2-пол. П/П вых. от КЗ Да  
Число выходов с тестовыми импу 2  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Монтажное положение vertikal  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал корпуса лиц. панели P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Соединительная клемма Stiftleiste  
Тип клеммы steckbar  
Размер по высоте 128.9  
Размер по ширине 56  
Размер по глубине 56  
Вес нетто 200  
Вес брутто 215  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242604  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075915  
Объем 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, соединитель для компактных модулей, 1-рядный, 4-пин, винтовоесоединение, серии SPRINGCON.

Необходимые принадлежности

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, набор разъемов для компактных модулей, 1-рядный, 10 клемм, пружинные контакты, 2 шт.