text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu K F EI CV

Номер артикула: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, счетчик, безопасныймониторинг движения, запись положения значения счетчика, 2 выхода, отказоустойчивый, 0,5 A,однополюсный, положительное переключение, защита от короткого замыкания, защита отперегрузки, обратная связь в свободной форме, 1 выход, стандартный, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSu, компактный модуль, отказоустойчивый, счетчик, безопасныймониторинг движения, запись положения значения счетчика, 2 выхода, отказоустойчивый, 0,5 A,однополюсный, положительное переключение, защита от короткого замыкания, защита отперегрузки, обратная связь в свободной форме, 1 выход, стандартный, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение,защита от короткого замыкания, 1 комбинированный вход и выход CIO для каскадного подключения,стандартный, 1 вход для энкодера, гнездо Mini-IO, 8-контактное, 2 входа для бесконтактного переключателя.

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Области применения Fail-safe  
 
Назначение U1 Module Supply  
Напряжение питания (V) 5  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 1.1  
Назначение U2 Periphery Supply  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
Тип питающего напряжения U2 DC  
Допуск по U2 -30 %/+25 %  
Назначение U3 Ausgänge  
Тип питающего напряжения U3 DC  
Допуск по U3 -30 %/+25 %  
Прог.конт. б.гист. конц. выкл. 0,1 Hz - 5 kHz  
Подсоединение импульс. датчика 1  
Соединение (энкодер приращений Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Оценка cч. имп., инкр. 1x  
4x  
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. 90° ±30°  
Прог. контр. без гист. инкр. 0,1 Hz - 500 kHz  
Разв. потенц. П/П выхода ja  
Разв. потенц. П/П вых. и вх. Да  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 m/s²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Время откл. после пред. знач. 1/f_ist + 10ms  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал корпуса лиц. панели P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Соединительная клемма Stiftleiste  
Тип клеммы steckbar  
Размер по высоте 128.9  
Размер по ширине 56  
Размер по глубине 56  
Вес нетто 147  
Вес брутто 160  
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242604  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548084801  
Объем 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, набор соединителей для компактных модулей, комплект состоит из 2соединителей, 1- рядные/5-пин и 1-рядные/10-пин, пружинные клеммы, серия SPRINGCON.