text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSu E F 4DO 0.5-T

Номер артикула: 314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4выхода, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, для повышенных требований к окружающейсреде.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSu, электронный модуль, отказоустойчивый, цифровые входы и выходы, 4выхода, 0,5 A, однополюсный, положительное переключение, защита от короткогозамыкания, защита от перегрузки, обратная связь в свободной форме, для повышенных требований к окружающейсреде.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Напр. на клемме без инд. нагр. U2 - 50 B  
Допустимые нагрузки Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Напряж. пост. тока на выходе 24 В пост. тока  
Разв. потенц. П/П выхода Да  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -40  
70  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 м  
ЭМС по стандарту... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (зона B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Широкополосный шум к EN 60068-2-64  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 150 м/с²  
Ускор.уд.возд. по стандарту2
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Код материала корпуса Полиамид  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 76  
Размер по ширине 12.6  
Размер по глубине 60.2  
Вес нетто 38  
Вес брутто 46  
Название кодирующего элемента E  
Цвет кодирующего элемента Желтый  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242604  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049152  
Объем 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 4 уровня подключения, 8 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, 1-рядный, 1 уровня подключения, 12 клемм, винтовое соединение, для повышенных требований к окружающей среде. Все 7 внутренних сигналов присутствуютнаклеммах!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, базовый модуль для электронных модулей, периферия, C-рейка,1-рядный, 6 уровня подключения, 12 клемм, пружинные контакты, для повышенных требований к окружающей среде. Все 7 внутренних сигналов присутствуютнаклеммах!

Дополнительные принадлежности

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, металлическая версия, для большоймеханической нагрузки, ПУ 2 штуки.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, конечный угол для DIN-рейки, пластиковая версия, черный, ПУ 10 штук, картонная упаковка с маркировкой.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, кронштейны с лазерной печатью для PSSu/PSS4000 головных, электронных и компактных модулей С СЕПАРАТОРОМ, ПУ 10x штук (10x листовDIN A4 с 4x 27 = 108 этикетками каждый, всего 1080 этикеток), в перепломбируемых полиэтиленовых пакетах с маркировкой.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, оконечная пластина с интегрированным оконечным резистором ,.