text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter

Номер артикула: 313102
GTIN: 4046548094893
Карта памяти SD, 1 ГБ, для головных модулей PSSu, включая держателькарты для фиксации.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Окружающая температура -40  
85  
Вес нетто 5  
Вес брутто 7  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 19150702  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000041  
Эталонная функция ETIM EC001068  
UNSPSC 25 43202005  
GTIN 4046548094893  
Объем 0.056  dm3
Harmonized System Code 85423275  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1