Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314093","name":"PSSu XR F -T","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu XR F -T
Номер артикула: 314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, базовая станция, отказоустойчивый и стандартный, модуль расширениядля
расширения шины кабельного модуля для данных FS и ST, и питающего
модуля, для повышенных требований к окружающей среде.
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
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -40 - 70 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Кратко |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 125.6 mm |
| Размер по ширине | 50.2 mm |
| Размер по глубине | 72.6 mm |
| Вес нетто | 115 g |
| Вес брутто | 140 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242603 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054286 |
| Объем | 0.663 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSSu XB F -T
314092
PSSu, базовая станция, отказоустойчивый и стандартный, модуль расширениядля
расширения шины кабельного модуля для данных FS и ST, и питающего
модуля, для повышенных требований к окружающей среде.
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
PSSu, соединительный кабель модульной шины между базовой и удаленной
станцией, A RJ45-CAB, 1,5 м.