Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314094","name":"PSSu A RJ45-CAB 1.5M","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
Номер артикула: 314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, соединительный кабель модульной шины между базовой и удаленной
станцией, A RJ45-CAB, 1,5 м.
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
| Эталонная функция ECLASS | 27060391 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000037 |
| Эталонная функция ETIM | EC002599 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548056693 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |