Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"312962","name":"PSSu A LA4 (10x50 pcs.)","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
Номер артикула: 312962
GTIN: 4046548026412
PSSu, клеммные паспортные таблички для базовых модулей (dekafix),промаркированные
номерами 151..200, ПУ 10x 50 клеммных паспортных табличек, в
картонной коробке с маркировкой.
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
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548026412 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 49119900 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 500 |