Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"313116","name":"PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
Номер артикула: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, набор разъемов для источника питания, 3-рядные, 30 клемм,
пружинные контакты, PU 2 соединителя.
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
BG cULus Listed TÜV |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-20
100 |
механические данные
| Сечение токопроводящей жилы |
1
1 |
| Сечение кабеля K1 по AWG | 22-18 |
| Вес нетто | 43 |
| Вес брутто | 44 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061222 |
| Объем | 0.075 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 2 |