text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)

Номер артикула: 328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Вес нетто 195  
Вес брутто 260  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242692  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072594  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 10