Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328836","name":"µSD Memory Card 1GB industrial","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Фактическое изделие может отличаться
µSD Memory Card 1GB industrial
Номер артикула: 328836
GTIN: 4046548106084
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 1 ГБ, промышленная версия,
для головных модулей PSS u2
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 19150702 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000041 |
| Эталонная функция ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548106084 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235110 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |