Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328072","name":"PSS u2 P0 F/S EIP2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002097102","0010200209710280IK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 P0 F/S EIP2
Номер артикула: 328072
PSS u2, головной модуль, индекс производительности P0, вводы/выводысистемы управления, отказоустойчивый и
стандартный, 2 порта RJ45, адаптер Ethernet/IP с устройствомбезопасности CIP, поддерживает
BOO... Больше
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
PSS u2, головной модуль, индекс производительности P0, вводы/выводысистемы управления, отказоустойчивый и стандартный, 2 порта RJ45, адаптер Ethernet/IP с устройствомбезопасности CIP, поддерживает BOOTP, встроенный источник питания, модуль подачи питания на 24 В пост.тока, 1.2 А, модуль питания периферийных устройств 24 В пост. тока 8 А, развязкапотенциалов, соединение заземления, слот для карты памяти microSD в клеммной коробке, с защитной панелью.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 28.8 |
Развязка потенциалов U1 | Да |
Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
Развязка потенциалов U2 | Да |
Съемные носители
Съемная память | Карта µSD |
Адаптер EtherNet/IP
Тип устройства EtherNet/IP | Адаптер |
Под.зап.межпак.инт.EtherNet/IP | 1... 3200 мс |
Сертификация прот. EtherNet/IP | ODVA |
Скор.пер. по прот. EtherNet/IP | 100 Мбит/с |
Безопасность CIP
Под.зап.межпак.инт. CIPSafety | 10 … 3200 мс |
Экологические данные
Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 (зона B) |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 м/с² |
Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | IP20 |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | Питание, в т.ч. периф. оборуд. |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
Развязка потенциалов 2 между | Напр. питания и питание модуля |
Тип развязки потенциалов 2 | Функциональная изоляция |
Развязка потенциалов 3 между | Периф. об. и питание модуля |
Тип развязки потенциалов 3 | Функциональная изоляция |
Развязка потенциалов 4 между | Питание модуля и EtherNet/IP |
Тип развязки потенциалов 4 | Функциональная изоляция |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | ПФЭ |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 110.1 mm |
Размер по ширине | 64.1 mm |
Размер по глубине | 94.7 mm |
Вес нетто | 230 g |
Вес брутто | 235 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242608 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001604 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548071948 |
Объем | 0.648 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 1 ГБ, промышленная версия,
для головных модулей PSS u2

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная
версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая
версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания
и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота
установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая
блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.

PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
PSS u2, принадлежности, клеммная коробка, для головных модулей, 9контактов,
пружинное соединение, со слотом для карты памяти microSD, 1
шт. на изделие.