text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP

Номер артикула: 4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, устройство, тип защиты IP67, вводы-выводы системы управления,отказоустойчивый и стандартный, 2 порта M12, УСТРОЙСТВО PROFINET IO с PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, набор данных I&M 0 и 1–4,цифровые входы и выходы, 6/12 входов, тестовые импульсные выходы на 24 В пост.тока, 0,25 А, 6/0 выходов, полупроводниковые, 0,...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PDP67, устройство, тип защиты IP67, вводы-выводы системы управления,отказоустойчивый и стандартный, 2 порта M12, УСТРОЙСТВО PROFINET IO с PROFIsafe, класс соответствия C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, набор данных I&M 0 и 1–4,цифровые входы и выходы, 6/12 входов, тестовые импульсные выходы на 24 В пост.тока, 0,25 А, 6/0 выходов, полупроводниковые, 0,5 А, однополюсные, принудительноепереключение, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, 2 выхода,полупроводниковые, 2 А, двухполюсные, переключатели на 24 В (O0+) и 0 В (O0-), защита от короткого замыкания,защита от перегрузки, напряжение питания, устройство подачи питания на 24 В пост. тока, 16 A,устройство питания нагрузки на 24 В пост. тока, 16 А, развязка потенциалов,соединение заземления.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Назначение U1 Питание устройства  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 480  
Развязка потенциалов U1 Да  
Назначение U2 Питание нагрузки  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2 -30 %/+25 %  
Развязка потенциалов U2 Да  
Число цифровых входов 6  
12  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Тип напряжения по EN 61131-2 1, 3  
Время программной фильтрации 0 мс ... 10 мс  
Вход с развязкой потенциалов Да  
Напр., подаваемое на входы Питание устройства  
Напр. пит. 1-полюсных выходов Питание устройства  
Разв. потенц. П/П выхода Да  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Пост. нагр. на 1-полюсн. вых. Резистентный  
Индуктивный  
Ёмкостный  
Number 2-pin SC outputs 2  
Напр. пит. 2-полюсных выходов Питание нагрузки  
Выход SC 2p. защита от коротко ДА  
Число выходов с тестовыми импу 12  
Спецификация PROFINET IO V2.33  
Классы соответствия PROFINET C  
Версия PROFIsafe V2.6  
Настраив. скор. пер. PROFINET 100 Мбит/с  
Настр. скор. передачи PROFINET Автоматический  
Сертификация PROFINET PNO  
Ид. № производителя PROFINET 092Fh  
Тип разъема интерф. PROFINET M12  
Тип PROFINET Устройство ввода/вывода  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -30  
70  
Темп. окружающей среды по UL
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Кратко  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2 (зона B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 200 м/с²  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP67  
Тип корпуса по UL tип 1  
Развязка потенциалов 1 между Питание нагрузки и устройства  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 2 между Ethernet и питание устройства  
Тип развязки потенциалов 2 Функциональная изоляция  
Развязка потенциалов 3 между Ethernet и питание нагрузки  
Тип развязки потенциалов 3 Функциональная изоляция  
Материал корпуса GD-ZnAl4Cu1  
Соединительная клемма M12  
Тип клеммы винтовая блокировка  
Размер по высоте 257.8  
Размер по ширине 61.3  
Размер по глубине 34.5  
Вес нетто 980  
Вес брутто 1000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242604  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088083  
Объем 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
EthernetおよびSafetyNETpケーブルの高速および多段階ストリッピング用ツール、 PU 1セット。
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
回したピンとソケットの接点用ハンドプレス圧着工具 、直径0.08~2.5 mm²、AWG 28~13、4マンドレルプレス、 調整ホイールを使用した圧着測定の感度設定、 圧着不良を防ぐための強制ロック。
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag (安全スイッチ)/PIT en1.0 (イネーブルスイッチ)をPSS67およびPDP67に接続。
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、8ピン、 M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、 PUR、0.1 m、5×0.25 mm²、黒、シールド処理 (ワイヤメッシュ)、 PSENcodeセンサ (RFID式安全近接スイッチ) を PSS67およびPDP67に接続。
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
プラグインコネクタ、5ピン、ソケット (ストレート)M12、Aコード化、スクリュー接続、 ねじリングの素材: CuZnニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
プラグインコネクタ、5ピン、コネクタ (アングル) M12、Aコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: CuZn ニッケルめっき、アウターケーブル径: 4~6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
プラグインコネクタ、4ピン、コネクタ (ストレート) M12、Dコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、 ケーブルスクリュー接続Pg9、アウターケーブル径6~8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
プラグインコネクタ、5ピン (4+Fe)、シールド、ソケット (ストレート)M12、Lコード化 (電源)、圧着接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、 ケーブルスクリュー接続Pg11、アウターケーブル径5~9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
プラグインコネクタ、5ピン (4+Fe)、シールド、ソケット (ストレート)M12、Lコード化 (電源)、圧着コネクタ、ねじリングの素材:亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、 ケーブルスクリュー接続Pg11、アウターケーブル径5~9mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
アクセサリ、PDP67およびPSS67装置のM12ポート用エンドキャップ、 保護等級IP67、黒、PU 4個、AおよびDコード化M12 ポート専用 (380328はLコード化専用)。
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
アクセサリ、PDP67およびPSS67装置のM12ポート用エンドキャップ、 保護等級IP67、グレー、PU 2個、Lコード化M12 ポート専用 (380324はAおよびDコード化専用)。
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67、アクセサリ、microSDメモリカード、512 MB、産業用バージョン、 ニッケルめっき真ちゅう製ハウジング、M12コネクタ、Aコード化、PDP67装置用 。 Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、RJ45、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、 ケーブル長: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
PROFINET用接続ケーブル、CAT5e、シールド、4ピンM12 オスコネクタ、ストレート、Dコード化、4ピンM12オスコネクタ、ストレート、D コード化、導体接続線径:4 x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 0.5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 0.5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
接続ケーブル、5ピンM12オスコネクタ、アングル、Aコード化、5 ピンM12メスコネクタ、ストレート、Aコード化、導体接続線径:5x 0.34 mm²、ケーブル長: 30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 1.5 mm²、12 A、ケーブル長: 20 m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001)用刻印ラベル、10 枚、20 x 8 mm。
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
PSEN ml bまたはPSEN ml sをPDP67に接続するためのYアダプタ、8ピンM12(メス) コネクタ1本、ストレート、Aコード化、5ピンM12 (オス)コネクタ2本、ストレート、Aコード化
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 0.5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
接続ケーブル、電源、5ピンM12オスコネクタ、ストレート、L コード化、5ピンメスコネクタ、ストレート、Lコード化、 導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
接続ケーブル、電源、5ピンM12メスコネクタ、ストレート、L コード化、導体接続線径:5 x 2.5 mm²、16 A、ケーブル長: 10 m