Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380328","name":"Acc/MA/caps L-coded/M12","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
Acc/MA/caps L-coded/M12
Номер артикула: 380328
GTIN: 4046548104776
Принадлежности, заглушки для портов M12 на устройствах PDP67 и PSS67,
тип защиты IP67, серые, 2 шт. в упаковке. Используйте только для портовM12
типа L (артикул 380324 только для портов типа A и D).
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
| Окружающая температура |
-30
105 |
| Тип защиты, корпус | IP67 when screwed in place |
механические данные
| Материал изделия | ПА+СВ, UL 94 V-0 |
| Вес нетто | 2 |
| Вес брутто | 4 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27440208 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000058 |
| Эталонная функция ETIM | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548104776 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |