Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380304","name":"PSEN opt M12 Transmitter adapter","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opt M12 Transmitter adapter
Номер артикула: 380304
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 3 × 0,34 мм², черный, для подключения пе... Больше
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
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А, полиуретан, 0,1 м, 3 × 0,34 мм², черный, для подключения передатчикаPSENopt M12 (световые завесы) к PSS67 и PDP67.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 4 A |
Станд. сопр. проводника K1 | 55 Ом/км |
Удельное сопр. в контакте K1 | >= 1E+14 Ом*см |
Экологические данные
Окружающая температура | -5 - 70 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 4-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Тип разъема 2 | 5-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал конт. поверхности 2 | Au |
Материал штекеров | CuZn |
Материал гнезд | CuSn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПВХ |
Тип кабеля K1 | LifY-11Y |
Длина кабеля | 0.1 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Черный |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | нет |
Max. outside diameter cable K1 | 4.7 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.34 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 22 |
Экранирование K1 | нет |
Количество жил | 3 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Материал корпуса | ПУ |
Вес нетто | 24 g |
Вес брутто | 39 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548055351 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 0 |