Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"266104","name":"PMI 704 Mounting Kit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMI 704 Mounting Kit
Номер артикула: 266104
GTIN: 4046548090444
PMI, принадлежности, монтажный комплект для PMI 704.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27330292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548090444 |
| Объем | 0.095 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |