Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"401201","name":"PIT en1.0 holder","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K4"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT en1.0 holder
Номер артикула: 401201
GTIN: 4046548065152
Кронштейн PITenable для выключателя блокировки PIT js3.1.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Вес нетто | 16 g |
| Вес брутто | 19 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548065152 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |