Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400449","name":"PIT es Set3s-5 s","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es Set3s-5 s
Номер артикула: 400449
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из кнопки аварийногоостанова
с подсветкой, с символом E-STOP и логотипом и группы контакт... Больше
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
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из кнопки аварийногоостанова с подсветкой, с символом E-STOP и логотипом и группы контактов с мониторингом, 2 НЗ, с винтовыми клеммами.
Общие данные
Подтверждено | CE |
Самоконтроль | ja |
Лампа | LED |
Цвет лампы | gelb |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
12
30 |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
Мин. ток на контакте | 1 |
Аварийная остановка
Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
Материал контактов, E-STOP | AgNi |
Экологические данные
Окружающая температура |
-25
55 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Размер по высоте | 72 |
Размер по ширине | 103 |
Размер по глубине | 72 |
Диаметр | 55 |
Вес нетто | 178 |
Вес брутто | 207 |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548071634 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 0 |