Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"328837","name":"µSD Memory Card 4GB industrial","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
µSD Memory Card 4GB industrial
Номер артикула: 328837
GTIN: 4046548110050
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 4 ГБ, промышленная версия,
для головных модулей PSS u2 При использовании в головном модуле PSS u2P42 F/S (-R)
аппаратная версия головного модуля должна быть HW >= 1.2 или YOM >=2025.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 4 ГБ, промышленная версия, для головных модулей PSS u2 При использовании в головном модуле PSS u2P42 F/S (-R) аппаратная версия головного модуля должна быть HW >= 1.2 или YOM >=2025.
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 19150702 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000041 |
| Эталонная функция ETIM | EC001068 |
| GTIN | 4046548110050 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |