Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"G1000011","name":"PIT gb es2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT gb es2
Номер артикула: G1000011
Кнопка аварийного останова PITgatebox с сигнальным контактом, повернуть,чтобы освободить,
(запасная часть). Отверстие для монтажа: 22,3 мм
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
CCC
TÜV |
технические данные
Аварийная остановка
Аварийный останов путем разъед | «Повернуть, чтобы открыть» |
Экологические данные
Окружающая температура |
-25
70 |
механические данные
Размер по высоте | 42.1 |
Размер по ширине | 29.8 |
Размер по глубине | 29.8 |
Вес нетто | 19 |
Вес брутто | 21 |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | нет |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548089646 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371291 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 0 |