Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"375300","name":"Adaptor PCMCIA to CompactFlash","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Номер артикула: 375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
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
| Эталонная функция ECLASS | 19150792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000041 |
| Эталонная функция ETIM | EC001068 |
| UNSPSC 25 | 43202005 |
| GTIN | 4046548003994 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235110 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |