Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400204","name":"PIT es box flex grey","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es box flex grey
Номер артикула: 400204
PITestop, корпус для поверхностного монтажа, светло-серый, IP65,
длякнопки с
монтажным диаметром 22,3 мм, монтажная пластина в комплекте,
кабельныйввод 1 x M20.
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
Окружающая температура |
-25
55 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-5 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Материал корпуса | ПК |
Материал уплотнительного лотка | TPU |
Размер по высоте | 83.2 |
Размер по ширине | 72 |
Размер по глубине | 72 |
Вес нетто | 185 |
Вес брутто | 220 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548086645 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371205 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC000200 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PIT es box flex bracket
400220
PITestop, монтажный кронштейн для корпуса PIT es box flex, допускающеммонтаж кнопки в различных положениях.