text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

O200.GP-11729705

Номер артикула: Z9000062
GTIN: 4046548109962
Световозвращающий фотоэлектрический датчик с подавлением фона,расстояние срабатывания 10–160 мм, соединительный кабель 0,2 м с 4-контактным штекерным разъемом M8,полупроводниковый выход (положительное переключение)

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Световозвращающий фотоэлектрический датчик с подавлением фона,расстояние срабатывания 10–160 мм, соединительный кабель 0,2 м с 4-контактным штекерным разъемом M8,полупроводниковый выход (положительное переключение)

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272702  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002717  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548109962  
Объем 0.131  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr