Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6C000182","name":"PSEN opII L-muting set extended","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII L-muting set extended
Номер артикула: 6C000182
GTIN: 4046548104714
Расширенный комплект L-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из
2 датчиков мьютинга, 2 отражателей, 1 комплекта аксессуаров длямьютинга, 1x
крепежных материалов, 2 соединительных кабелей 1 м, 1 лампа мьютинга, 1
монтажная коробка
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Расширенный комплект L-мьютинга для защитных световых завес PSEN opII,состоящий из 2 датчиков мьютинга, 2 отражателей, 1 комплекта аксессуаров длямьютинга, 1x крепежных материалов, 2 соединительных кабелей 1 м, 1 лампа мьютинга, 1 монтажная коробка
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104714 |
| Объем | 96 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |