Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"541182","name":"PSEN cs4.1 Key gy2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cs4.1 Key gy2
Номер артикула: 541182
Ключ-транспондер для PSEN cs4.1p, с маркировкой «2» серого
цвета,материал -
пластик, принадлежности: переходник ключа (532113)
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
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC TÜV EAC (евраз.) |
Принцип датчика | Приемопередатчик |
Уровень шифров. по ISO 14119 | Высокий |
Кодирование приемопередатчика | полностью кодируемый |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура |
-10
55 |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по высоте | 15.1 |
Размер по ширине | 42 |
Размер по глубине | 8 |
Вес нетто | 5 |
Вес брутто | 6 |
ответчик
Рабочая частота | 122 кГц - 128 кГц |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548096675 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002997 |
Объем | 0 |