text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCtendo DD4.06/162/230-480V

Номер артикула: 4105812
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Назначение U1 Питание сети  
Напряжение питания (V) 230 - 480  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
Назначение U2 Питание  
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Peak current for 5 s 12  A
Число аналоговых входов 2  
Тип аналоговых входов Напряжение  
Разрешение аналоговых входов 14  Bit
12  Bit
Число цифровых входов 4  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Число аналоговых выходов 2  
Тип аналоговых выходов Напряжение  
Разрешение, аналоговые выходы 10  Bit
Число интерфейсов CANopen 1  
Число интерфейсов RS-232 1  
Размер по высоте 325  mm
Размер по ширине 70  mm
Размер по глубине 265  mm
Вес нетто 6000  g
Вес брутто 6000  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-код 4046548032734  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023101  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC001857  
Объем 0