Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"680010","name":"PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR
Номер артикула: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >=
6.25
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA TÜV |
| Области применения | Отказоустойчивый |
технические данные
Входной абсолютный энкодер
| Кол-во входов (абс. датчик) | 1 |
| Питающ. напряж. для ABS | 24 В пост. тока |
| Выход синхр. сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
| Вход данных сигнала ABS | Дифференц. сигнал (RS 422) |
Входной инкрементный энкодер
| Подсоединение импульс. датчика | 1 |
| Питающ. напряж. инкр. энк. | 24,0 В |
| Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. | 90° ±30° |
Входы
| Число цифровых входов | 8 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
Полупроводниковые выходы
| Допуск по внеш. напр. DC П/П | –15%/+20% |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Полупроводниковые выходы 2-полюсные
| Number 2-pin SC outputs | 2 |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-1 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60721-3-3 |
| Класс темп. окружающей среды | 1K4 |
| Класс темп. окружающей среды | 3K3 |
| Окружающая температура | 0 - 40 °C |
| Стандарт температуры хранения | EN 60721-3-1 |
| Изменение температуры хранения | 20 K/ч |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60721-3-3 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 85% |
| Класс влажности | 3K3 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61800-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60721-3-2 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61800-5-1 |
| Категория перенапряжения | II |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | прямостоящее |
| Размер по высоте | 141.9 mm |
| Размер по ширине | 86.7 mm |
| Размер по глубине | 18.4 mm |
| Вес нетто | 124 g |
| Вес брутто | 154 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
6a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27023101 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548077728 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235200 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |