Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Номер артикула: 584568
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом
разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля... Больше
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
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный, подходит для кабельных цепей, 4-контактный, прямой разъем M12, с кодомD, на прямом разъеме Industrial Mini I/O, длина кабеля: 5 м
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 0.5 A |
Станд. сопр. проводника K1 | 120 Ом/км |
Станд. характ. импеданс K1 | 100 Ом |
Эл. ёмкость проводника K1 | 52 пФ/м |
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 60 °C |
механические данные
Тип разъема 1 | 4-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Кодирование разъема M12 1 | |
Тип разъема 2 | 8-контактный штекерный мини-ра |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Материал резьбового кольцевого | CuZn, никелированный |
Материал конт. поверхности 1 | CuZn, позолоченный |
Материал конт. поверхности 2 | Au |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПЭ |
Длина кабеля | 5 m |
Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
Категория кабеля K1 | Кат. 5 |
Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый, аналог RAL6018 |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Сечение токопроводящей жилы | 0.34 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 22 |
Скручивание K1 | Звездная четверка |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
Количество жил | 4 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
Вес нетто | 335 g |
Вес брутто | 340 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548105636 |
Объем | 1.020 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |