Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op SL cascading 0,1m
Номер артикула: 631183
Принадлежности для PSENopt slim, кабель для каскадного подключениянескольких световых завес
серии PSENopt slim, длина кабеля: 0,1 м
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
UKCA |
технические данные
механические данные
Тип разъема 1 | 5-контактный системный разъем |
Тип разъема 2 | 5-контактный гнездовой разъем |
Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
Длина кабеля | 0.1 m |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 1 x Ø |
Вес нетто | 17 g |
Вес брутто | 20 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548086416 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |