Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176001","name":"PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC
Номер артикула: 8176001
GTIN: 4046548049619
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in S1 mode: 2.4 kVA Integral
brake resistor
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
| Назначение фазы | Питание сети |
| Напряжение питания (V) | 110 - 230 V |
| Питающее напряжение с фазами | 1 x 110…3 x 230 В |
| Тип диапазона пит. напряжения | Переменный ток |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| Назначение U2 | Питание |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 с тормозом | +15% |
| Допуск по U2 без тормоза | +15% |
Секция питания
| Макс. выходная частота вкл. | 30/ч |
| Cont outp. curr. at 3x230 V | 6 A |
| Peak current for 2 s | 15 A |
| Peak current for 5 s | 15 A |
| Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
| Диап. напр. промежуточной цепи | 450 V DC |
STO-ENABLE
| Номер СТО-Единицы | 1 |
Входной абсолютный энкодер
| Кол-во входов (абс. датчик) | 1 |
| Соед. (абс. датч. угл. полож.) | 15-конт. гнезд. разъем D-Sub |
Входной резольвер
| Тип разъема решающего устр. | 9-конт. гнездовой разъем D-Sub |
Вход SinCos энкодера, инкрементного энкодера
| Тип разъема для эн./инкр. эн. | 15-конт.гнездовой разъем D-Sub |
Входной инкрементный энкодер
| Подсоединение импульс. датчика | 1 |
| Соединение (энкодер приращений | 15-контактный гнездовой разъем |
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов | 2 |
| Тип аналоговых входов | Напряжение |
| Диапазон сигн., аналог. вход | -10 - 10 В |
| Разрешение аналоговых входов |
14
Bit 12 Bit |
Входы
| Число цифровых входов | 4 |
| Уровень сигн. при «0» на входе | -3 – +5 В пост. тока |
| Напр. U по EN 61131-2, тип 1 | 24 V DC |
| Входы с развязкой потенциалов | да |
Полупроводниковые выходы (стандарт)
| Допол-но устанавл. гнездо для | 2 |
| Гальв. разв. П/П вых., Н/Б | Да |
CANopen интерфейс
| Число интерфейсов CANopen | 1 |
Коммуникационные интерфейсы
| Тип разъема интерф. RS RS232 | 9-конт. штекерный разъем D-Sub |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | DIN EN 60721-3-3 |
| Класс темп. окружающей среды | 1K4 |
| Окружающая температура | 0 - 40 °C |
| Снижение ном. темп. окр. среды | 40 - 55 °C |
| Снижение номинальной мощности | 2,5%/K |
| Стандарт температуры хранения | DIN EN 60721-3-1 |
| Изменение температуры хранения | 20 K/ч |
| Стандарт климат. совмест. | DIN EN 60721-3-3 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 85% |
| Класс влажности | 1K3 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 1000 м |
| Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. | 1 000–2 500 м ASL |
| Сниж. ном. мощности на 100 м | 1,5%/100 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61800-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60721-3-3 |
| Тип охлаждения | Встроенный вентилятор |
| Шумообразование | 45 дБ (A) |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | вертикальное |
| Материал корпуса | Литой алюминий / нерж. сталь |
| Размер по высоте | 279 mm |
| Размер по ширине | 70 mm |
| Размер по глубине | 171 mm |
| Вес нетто | 2800 g |
| Вес брутто | 4000 g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27023201 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548049619 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |