Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PMCcable M4/E1C6/005/1Q5/S1
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) mm²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Тип разъема 1 | 9-контактный гнездовой разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Тип разъема 2 | Обжимной разъем |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал кабеля K1 | Cu |
| Изол. мат-л, кабель K1 | ТПЭЭ |
| Длина кабеля | 5 |
| Мат-л экранной поверхности K1 | Cu, луженый |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Оранжевый |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
| Сечение, кабель данных K1 | (4 x 1,5+(2 x 0,75)+(2xAWG22)) |
| Экранирование K1 | да |
| Сертификаты кабеля K1 | UL/CSA |
| Не содержит галогенов | да |
| Маслонепроницаемость | устойчивый |
| Огнестойкость | IEC 60332-1: самозатухающий |
| Вес нетто | 1720 |
| Вес брутто | 1980 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060501 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000001 |
| Эталонная функция ETIM | EC001579 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548105445 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |