{"id":"8C000075","name":"PMC SC6A162Z/EC 2x 10A","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMC SC6A162Z/EC 2x 10A
Номер артикула: 8C000075
GTIN: 4046548100549
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety module technology, with EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and the...
Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety module technology, with EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Общие данные
| Подтверждено |
Испытано и одобрено компанией
CE
UKCA
|
технические данные
электрические данные
| Питающее напряжение с фазами |
3х400 В AC, +32/-50%, 50/60Гц
3х480 В AC, +10/-58%, 50/60Гц
|
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
V |
| Тип питающего напряжения U2 |
Постоянный ток
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
2 x 10 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
2 x 9 A
|
Функция безопасности STO
| Safety function, technology |
Z= ohne Sicherheitstechnik
|
Секция питания
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
ПРОЦЕССОР
| Прошивка расширения PMC |
EC = EtherCAT
|
Входы
Экологические данные
| Окружающая температура |
0 - 45
°C |
| Тип охлаждения |
Встроенный вентилятор
|
| Тип защиты, корпус |
IP20
|
механические данные
| Размер по высоте |
343
mm |
| Размер по ширине |
65
mm |
| Размер по глубине |
286
mm |
| Вес нетто |
5350
g |
| Вес брутто |
6750
g |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS |
ECLASS-13
|
| Эталонная функция ECLASS |
27023201
|
| Версия ETIM |
ETIM-9.0
|
| Эталонная группа ETIM |
EG000017
|
| Эталонная функция ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548100549
|
| Объем |
0
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044085
|
| Тип номера таможенного тарифа |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Количество на единицу упаковки |
1
|
Необходимые принадлежности
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y,
SC6A162X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.